概览

优势和特点

  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规格要求
    • ±1.5%输出电压精度(FB)
    • 输出电压可调:12V至65V
    • 关断电流:5µA
  • 高效率和均流
    • 外部MOSFET的预设栅级驱动电压为5.5V至10V,使用户能够优化外部MOSFET
    • 两个相位之间的均流精度为±5%,可以改善系统效率
  • EMI降低功能可在不牺牲宽输入电压范围的情况下,降低与敏感的射频频段之间的干扰
    • 扩频选项
    • 频率同步输入
    • 电阻可编程频率:200kHz至2.2MHz
  • 集成和散热增强型封装可以节省板空间和成本
    • 电流模式控制器,支持强制连续模式和跳频模式
    • 侧可湿32引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性和I2C诊断,用于改善系统可靠性
    • 电源欠压保护
    • 通过I2C提供裸片温度监测
    • 短路保护,支持真正的关断
    • 通过I2C提供单个相位电流监测

产品详情

MAX25203评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX25203双相汽车同步升压控制器。MAX25203使信息娱乐系统能在冷启动或启停期间保持稳压,一直到达到电池的1.8V输入电压。它还可用于生成背光电压或D类音频放大器电压。此器件可以采用4.5V至42V输入电压,在启动之后电压可降至1.8V,关断电流可以低至5µA。

MAX25203配备电源状态监测器,过压和欠压保护。保护特性包括逐周期限流和热关断。其额定工作温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。

应用

  • 汽车音频放大器
  • 信息娱乐系统

工具及仿真模型

Software Development