概览
优势和特点
- 4.5V至36V输入电源范围
- 初始启动后,输入电压范围可扩展到最低2V
- 升压输出可利用外部电阻在4.5V至60V范围内调节
- 只需更换极少元件即可提供固定升压输出电压
- ±2%输出电压精度
- 频率同步输入
- 使能输入
- PGOOD电压监测输出
- 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX25202评估套件(EV kit)是完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX25202 400kHz、36V升压控制器。板上安装元器件均符合汽车级温度范围。为便于评估,提供各种测试点和跳线。
标准评估套件已安装MAX25202 (24V,400kHz),只需更换MAX25202评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他版本的MAX25202。
应用
- 仪表盘系统
- 紧急呼叫
- 信息娱乐系统
文档
-
MAX25202EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25202 Data Sheet (Rev. 0)2020/11/23PDF1M