概览
优势和特点
- IO-Link 兼容设备收发器
- I/O 和 SPI 接口终端
- 与 Windows 10 兼容的软件
产品详情
MAX22516 评估套件(EV kit)由评估板和软件组成。评估套件是完全组装且经过测试的电路板,用于评估带有收发器和集成 DC-DC 降压调节器的 MAX22516 IO-Link® 数据链路控制器。该 EV 套件还包括与 Windows® 兼容的软件,可提供一个简单的图形用户界面 (GUI) 来实现 MAX22516 的功能。评估板通过 USB-A 至 micro-B 线缆连接至 PC。
基于 GUI 软件可与评估套件配合使用,可从 ADI 公司’网站 www.analog.com/products/en/MAX22516 下载。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。
使用入门
- MAX22516 评估套件(USB-A 到 micro-B 线缆)
- 用户提供的带备用 USB 端口的 Windows 10 PC
- 24V、1A 直流电源
- 100kHz 函数发生器
- 万用表/电压表
- 二通道示波器
文档
-
MAX22516EVKIT: Evaluation Kit for MAX22516 Data Sheet (Rev. 0)2024/3/21PDF3 M
-
MAX22516EVKIT Gerber Files2024/3/21ZIP3 M