概览
优势和特点
- IO-Link兼容器件收发器
- I/O和I2C接口端子
- Arduino®兼容连接器
- Windows 10兼容软件
- 通过USB连接PC
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX22515评估套件(EV套件)由评估板和软件组成。该评估套件是装配完成并经过测试的电路板,用于评估MAX22515 IO-Link®双通道器件收发器。
该评估套件中附带的Windows®兼容软件提供图形用户界面(GUI),用于测试MAX22515的特性。该评估套件通过USB-A转micro-B电缆连接至PC。
应用
- 工业传感器
- IO-Link主机
- IO-Link传感器和驱动器
文档
-
MAX22515EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22515 Data Sheet (Rev. 0)2019/10/28PDF759K
-
MAX22515EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M