概览
优势和特点
- IO-Link兼容器件收发器
- I/O和SPI接口端子
- Arduino® Uno兼容连接器
- Windows® 10兼容软件
- 通过USB连接PC
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX22514评估套件(EV套件)由评估板和软件组成。该评估套件是一块装配完成且经过测试的电路板,用于评估集成DC-DC降压稳压器的MAX22514 IO-Link®收发器。该评估套件中附带的Windows®兼容软件提供图形用户界面(GUI),用于测试MAX22514的特性。该评估套件通过USB-A转micro-B电缆连接至PC。
基于Windows的GUI软件可与评估套件一起使用。需要装有Windows®7或更高版本的Windows操作系统才能使用评估该套件软件。
应用
- IO-Link、工业传感器和驱动器器件
- MAX22514采用SPI接口来进行配置和诊断。高度集成(包括2个线性稳压器、一个DC-DC降压稳压器、集成式浪涌保护、低功耗散热和小型封装)使MAX22514实现优化,能够用于多种不同的工业和IO-Link小型传感器应用中。
- IO-Link主机收发器:MAX22514能够用于IOLink器件和IO-Link主机应用中。SPI接口用于实现扩展配置和诊断,收发器可以按照COM1、COM2和COM3 IO-Link数据速率运行。MAX22514经过配置,可以在C/Q电路中实现所需的5mA下拉/上拉电流,并生成唤醒脉冲。
文档
-
MAX22514EVKIT Schematic2023/5/30PDF33K
-
MAX22514EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22514 Data Sheet (Rev. 0)2022/2/24PDF1M
-
MAX22514EVKIT Design Files2023/6/22ZIP3M
-
MAX22514EVKIT BOM2023/5/30PDF48K