概览
优势和特点
- IO-Link兼容设备收发器
- I/O、I2C和SPI接口端子
- Arduino®兼容连接器
- Windows 10兼容软件
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX22513评估套件(EV kit)包括评估板和软件。评估套件为完全装配并经过测试的电路板,评估MAX22513 IO-Link®设备收发器,器件带有集成DC-DC 降压调节器。
评估套件包括兼容Windows®的软件,提供图形用户界面(GUI) 以测试MAX22513特性。评估套件通过USB-A至micro-B电缆连接到PC。
应用
- 工业传感器
- IO-Link传感器和执行器装置
文档
-
MAX22513EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22513 Data Sheet (Rev. 0)2019/3/13PDF685K
-
MAX22513EVKIT ODB File - Design Files2023/6/30ZIP1 M