概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX22200
  • 可配置为高侧/低侧电磁阀驱动器
  • 可配置为锁存阀或有刷直流电机
  • Windows® XP、7、8、10兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22200评估套件设计可靠,用于评估MAX22200电磁阀驱动器。MAX22200集成电路(IC)是一款具有电流调节功能的八通道半桥串行控制电磁阀驱动器。该评估套件用于通过MAX32625微控制器和板载USB转SPI接口对MAX22200进行串行控制和故障监控。它包含一个图形用户界面(GUI),用于测试MAX22200 IC的功能,是一个基于PC的完整评估系统。

 

应用

  • 直流有刷电机驱动器
  • 通用低端和高端开关应用
  • 锁存(双稳态)电磁阀驱动器
  • 继电器驱动器
  • 电磁阀、阀门、电磁驱动器

工具及仿真模型

Software Development