概览
优势和特点
- 针对+10V至+16V单电源进行了优化
- 板载+3.3V稳压器(MAX17501)
- 产生两个独立的输出
- 输出1:4相,1V,100A
- 输出2:2相,1V,50A
- 500kHz开关频率
- 独立使能开关
- PMBus配置和控制
- 与Maxim的PowerTool™ GUI兼容
- 使用MAXPOWERTOOL002#轻松连接PC(单独订购)
- 状态LED
- 电源良好
- 功率级故障
- SMBus报警
- 经过验证的PCB布局
- 针对高带宽进行优化的补偿方案
- 经过全面测试和装配
产品详情
该评估套件演示了MAX20754 PMBus™兼容、双路输出、多相电源控制器。该控制器生成六个脉宽调制(PWM)控制信号或“相位”。MAX20754评估套件(EV套件)采用两路输出设计,四相分配给输出1,其余两相分配给输出2。两路输出均使用耦合电感器拓扑。耦合电感器可在不过度增加纹波电流、减少所需输出电容和改善瞬态响应的情况下减小有效电感器值和尺寸。
该评估套件还演示了MAX20766功率级器件。有六个MAX20766器件,每相一个。
应用
- ASIC、DSP和FPGA
- 通信、网络、服务器和存储设备
- DDR存储器
- 微处理器芯片组
文档
-
MAX20754EVKIT6 Gerber Files - Design Files2024/1/10ZIP3M