概览
优势和特点
- 高效率和电源密度
- 元件数量少
- 小尺寸解决方案
- 509mm2 ,包括电感和输出电容
- 优化性能
- 缩短设计时间
- 与Maxim PMBus™ Dongle和PowerTool™ GUI的接口
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20730评估套件(EV套件)可用作评估MAX20730稳压器IC的参考平台。这种单芯片集成开关稳压器为高达25A的新型低输出电压应用提供极其紧凑、低成本、高效、快速、准确和可靠的电力传输解决方案。更多信息请参阅MAX20730 IC数据手册。
该评估套件包含装配完成并经过测试的MAX20730 PCB。它包括跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,以在广泛的应用中提供灵活性和易用性。该评估板配置有边缘条,以在评估系统时允许高di/dt负载。+VOUT连接位于顶部,而返回(或-VOUT)位于底部,直接镜像顶部条带。
直接焊接到输出条,或使用J8端子块连接到负载。
应用
- 通信
- 网络
- 服务器和存储设备
文档
-
MAX20730EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20730 Data Sheet (Rev. 0)2016/11/30PDF813K
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX20730 EVKIT
eesim-max20730-evkit