概览

优势和特点

  • 容易访问的输入
    • 提供IN1-IN5
    • 提供IN6、IN7,具有用于远端地连接的INM引脚
  • ADDR引脚和跳线,用于不同的地址设置
  • 增加EN0、EN1跳线,方便接口连接
  • 监测引脚上具有RC占位面积
  • I2C连接器

产品详情

MAX20480评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,适用于MAX20480 7路输入汽车应用电源监测器。测试点抽头允许连接到其他子系统进行监测。提供用于I2C通信的连接器。

应用

  • ADAS
  • 无人驾驶系统
  • 电源系统监控和MCU/SoC监测
  • 远端传感器模块