概览
优势和特点
- 单电源供电,输入电源电压范围为2.35V至5.5V
- IN1-2电压监控通道支持的监控范围为0.5V至3.6875V
- IN3电压监控通道支持的监控范围为0.5V至5.6V
- 通过OTP控制电压监控,带ECC
- 过压监视器可选范围:102.5%至110%
- 欠压监视器可选范围:97.5%至90%
- 步长:0.5%
- 电压精度:0.8%
- 符合ASIL-D标准(MAX20478)
- 可编程低电平有效RESET1和低电平有效RESET2引脚
- 在关键节点上提供跳线和测试点,用于简化评估
- -40C°至+125C°汽车温度范围
- 汽车级外部元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20479评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的应用电路,用于带看门狗的两路/三路输入汽车电压监控器MAX20478。该评估套件装配有汽车级元件,可测试IC的所有功能,包括看门狗和冗余电源监控。内含各种测试点和跳线,以便于测试IC的各种功能。
应用
- 先进驾驶辅助系统
- 自动驾驶处理系统
- 电源系统监测和微控制器单元/片上系统监控
- 远程传感器模块