概览
优势和特点
- 适合小尺寸解决方案的同步升压转换器
- 峰值输入电流:4A
- 可通过电阻调节的输出电压范围为6V至18V
- 可选择6V至18V固定输出,步长为250mV
- 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
- 2.2MHz开关频率操作
- 低电平有效RESET输出
- 扩频操作
- 高精度性能
- ±1.5%输出电压精度,固定选项
- ±2.2%输出电压精度,可调选项
- 81±3%欠压监控
- 121±3%过压监控
- 良好的负载瞬态性能
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式控制、强制PWM和SKIP工作模式
- 过温和短路保护
- 节省空间的3mm x 3.5mm 14引脚TDFN封装
产品详情
MAX20474评估套件(EV套件)用于评估同步升压转换器MAX20474的性能。
MAX20474是一款高效DC-DC转换器,可在高达1A的负载下将3.0V至5.5V输入电源升压为6V至18V。升压转换器在负载、线路和温度范围内的输出误差为±1.5%。
该器件具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现出色的抗扰度和负载瞬态响应性能,还提供脉冲频率调制模式(SKIP),以提高轻负载条件下的效率。2.2MHz工作频率允许该器件使用所有类型的陶瓷电容,且使用极少的外部组件。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。集成式低 RDSON开关可提高重负载时的效率,并简化其布局,使其比分立式解决方案更简单。
其他功能包括真正关断、软启动以及过流和过温保护。
应用
- 汽车负载点
文档
-
MAX20474EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/29ZIP774 K