概览
优势和特点
- 集成IC充分缩小了电路板面积和布局
- 输入电压范围:3.5V至36V
- 可通过I2C实现用户可编程设置
- 质询/响应或简单的窗口看门狗
- 具有扩频选项的2.1MHz固定频率切换
- 通过低电平有效RESET引脚和I2C状态寄存器监控状态
- 装配完成且经过测试
- 包含汽车级元件且经过验证的PCB布局
产品详情
MAX20430评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20430高效四路输出PMIC。该评估套件可在3.5V至36V的正常输入电压范围内进行所有的满载条件下输出测试。该IC具有两种看门狗工作模式:质询/响应模式和简单窗口模式,也可以将其禁用以简化评估。必须使用I2C通信才能配置MAX20430和监控错误。MINIQUSB或MAX32625PICO等PC至I2C接口以及用于读取和写入I2C寄存器的软件(如SimpleI2C)可简化测试。
应用
- ADAS传感器
- 低功耗仪表板
- 中/短程雷达
文档
-
MAX20430EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20430 Data Sheet (Rev. 0)2020/6/15PDF895K
-
MAX20430EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/6ZIP967K