概览
优势和特点
- 集成IC充分缩小了电路板面积和布局
- 输入电压范围:3.0V至4.2V
- 可通过I2C实现用户可编程设置
- 质询/响应或简单的窗口看门狗
- 2.1MHz固定频率开关
- 通过 ERROR 和 RESET 引脚进行错误监控
- 装配完成且经过测试
- 包含汽车级元件且经过验证的PCB布局
产品详情
MAX20428评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20428高效八路输出低压PMIC。该评估套件可在+3V至+4.2V的正常输入电压范围内对每路输出进行满载条件下输出测试。该IC具有两种看门狗工作模式:质询/响应和简单窗口模式。也可以将其禁用以简化评估。必须使用I2C通信才能配置MAX20428并监控错误。PC至I2C接口(如MINIQUSB或MAX32625PICO)以及用于读取和写入I2C寄存器(例如SimpleI2C)的软件有助于简化测试。
使用入门
如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请单击此处。
系统需求
- MAX20428评估套件
- I2C 读写软件,比如简单I2C
- I2C 接口,如MINIQUSB或MAX32625PICO(PICO板)
- 直流电源(提供3.9V输出能力)
- 数字万用表(DMM)
- 电子负载
文档
-
MAX20428EVKIT Gerber Files2023/6/21ZIP269 K