概览

优势和特点

  • 输入电压范围:3V至36V
  • 输出电压:3.3V/5V固定和可调(0.8V至10V)
  • 提供高达8A/10A的电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 支持扩频
  • 提供电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20408/MAX20410评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有10µA静态电流的MAX20408/MAX20410汽车同步降压型转换器。该评估套件安装了MAX20410AFOB/VY+ (400kHz)或MAX20408AFOE/VY+ (2.1MHz),以及用于评估的各种测试点和跳线。该评估套件的输出电压固定为3.3V,只需更改少量元件即可轻松配置为0.8V至10V。

该评估套件用于在输入电压为3V至36V时提供高达8A/10A的电流。可以通过观察PGOOD信号来监控输出电压的质量。

 

应用

  • 汽车ADAS和其他安全关键应用
  • 汽车高功率传感器融合
  • 车载信息娱乐系统
  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机