概览
优势和特点
- 输入电压范围:3V至36V
- 输出电压:3.3V/5V固定和0.8V至10V可调范围
- 提供高达8A/10A的电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 支持扩频
- 提供电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20408/MAX20410评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有10µA静态电流的MAX20408/MAX20410汽车级同步降压转换器。该评估套件预安装了MAX20410AFOB/VY+ (400kHz)或MAX20408AFOE/VY+ (2.1MHz),以及用于评估的各种测试点和跳线。该评估套件的输出电压固定为3.3V,只需做少许的元件改动即可轻松配置为0.8V至10V。
该评估套件可在3V至36V的输入电压范围内提供高达8A/10A的电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。
应用
- 汽车ADAS和其他安全关键应用
- 汽车高功率传感器融合
- 车载信息娱乐系统
- 分布式直流电源系统
- 导航和无线电主机