概览
优势和特点
- 输入电压范围:3V至36V
- 输出电压:3.3V/5V固定电压,0.8至10V可调电压
- 提供高达6A电流
- 频率-同步输入
- 使能输入
- 支持扩频
- 提供电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20406评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有10µA静态电流的MAX20406汽车2.1MHz同步降压转换器。标准评估套件PCB预安装MAX20406AFOB/ VY+(2.1MHz、3.3V),以及用于评估的多个测试点和跳线。评估套件的输出电压是固定的,只需更改少量组件即可轻松配置。默认的评估套件用于在3V至36V输入电压范围内提供高达6A电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20406评估套件还可用于评估MAX20404和MAX20405。
应用
- 汽车ADAS和其他安全关键应用
- 车载信息娱乐系统
- 高压DC-DC转换器
- 工业