概览
优势和特点
- USB供电工作模式
- 经过验证的高速USB PCB布局
- Pmod I2C 接口
- 配置灵活
- 板载太阳能电池和电流监控
- 兼容Windows® 8/Windows 10的GUI软件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20361评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估具有最大功率点跟踪(MPPT)和收集计数器的MAX20361单电池/多电池太阳能收集器。该评估套件具有一个Pmod™连接器,因此可通过USB2PMB2适配器板提供I2C接口。
该评估套件具有板载可调电流源和单晶太阳能电池,可为IC产生输入电流。它还具有超级电容和阻性负载,用于评估MAX20361的集成充电器。该评估套件包含负载电流监控电路,以方便检测MAX20361输出电流。
评估套件软件通过USB控制USB2PMB2适配器板以生成I2C命令。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。
应用
- 资产跟踪设备
- 工业物联网传感器
- 医疗设备
- 佩戴式健身设备
- 无线传感器网络
文档
-
MAX20361EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20361 Data Sheet (Rev. 0)2020/9/29PDF1M
-
MAX20361EVKIT Design Files2023/6/29ZIP1 M