概览
优势和特点
- USB电源选项
- 配置灵活
- 板载LED吸电流和电池仿真
- 用于输出电压测量的检测测试点
- 用于触觉波形测量的滤波器测试点
- 兼容Windows® 8/10的GUI软件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20353评估系统(EV系统)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示MAX20353超低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX20353包含降压、升压、降压-升压和线性稳压器等电压调节器,以及具备电池密封件、充电器、电源路径和电池电量计的完整电池管理解决方案。
MAX20353评估系统配有MAX20353板、MAXPICO2PMB#板和两根micro-B电缆。该评估系统已安装MAX20353AEWN+。MAX20353可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该评估系统GUI应用向MAXPICO2PMB#适配器板发送命令以配置器件。
应用
- 物联网(IoT)
- 可穿戴设备
文档
-
MAX20353EVSYS ODB File - Design Files2023/6/28ZIP1 M