概览

优势和特点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • USB可控制的I2C配置器件

产品详情

MAX20343评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX20343 3.5W、升/降压调节器。MAX20343专门针对要求长运行时间的低噪声、电池供电应用而设计。评估套件兼容I2C控制和单引脚控制版本的MAX20343。

关于器件操作和特性的详细信息,请参考MAX20343 IC数据手册。

应用

  • 包含PPG的生物识别光检测
  • 工业传感器
  • IoT
  • LPWAN (LTE/NB-IoT, LTE/Cat-M1)

工具及仿真模型

Software Development