概览
优势和特点
- USB电源选项
- 配置灵活
- 板载LED指示灯和电池仿真
- 用于输出电压测量的检测测试点
- 兼容Windows® 8/10的GUI软件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20335评估系统(EV系统)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示MAX20335低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX20335具有两个降压转换器、三个线性稳压器和一个电池充电器。
该评估系统配有MAX20335板、MAXPICO2PMB#板和两根USB micro-B电缆。该评估系统已安装MAX20335BEWX+。MAX20335可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该评估系统GUI应用向MAXPICO2PMB#适配器板发送命令以配置器件。
应用
- 健身监护仪
- 可充电物联网设备
- 可穿戴电子设备