概览

优势和特点

  • +2V至+36V输入电源范围
  • 提供高达1.2A输出电流(MAX20040)
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 使能或禁止扩频
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20040评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用线路,用于评估MAX20040小尺寸、同步、升/降压型转换器家族,器件集成高边和低边开关。评估套件在+4.5V至+36V输入电压下提供高达1.2A电流,空载时的静态电流仅为52μA。输入电压在调节后可低至+2V。通过观测PGOOD信号,可监测输出电压质量。

应用

  • 车身电子
  • 信息娱乐系统
  • 负载点电源
  • 负载点电源
  • 启停系统