概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 监控多节电池组
- 用于评估的板载完整保护解决方案
- 使用默认硬件的电池组输入电压范围:+2.3V至+4.9V/节
- 使用5mΩ检测电阻的默认电流范围为-10A至+10A,通过更改为更小的检测电阻可支持更高的电流
- 热敏电阻测量
- 板载I2C/1-Wire通信接口,内置MAXUSB接口
- 兼容Windows 7或更高版本的软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17320X/MAX17320G评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的电池组侧电量表IC,这些IC带有保护器和可选的SHA-256认证,适用于2-4节锂离子/聚合物电池。
MAX17320评估套件包含集成了I2C/1-Wire®接口和USB micro-B电缆的IC评估板。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从 https:// www.maximintegrated.com/products/MAX17320.html/ 产品页面下载,位于“设计资源”选项卡下。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。
应用
- 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
- 手提电脑、无线电和终端
- 医疗设备,健康和健身监测器
- 电动工具、无线扬声器和无人机
- 智能电池和电池备用
- 智能手机、平板电脑和二合一笔记本电脑