概览

优势和特点

  • ModelGauge m5算法
  • 监测单节以上的电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17260G/MAX17260X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。

MAX17260G/MAX17260X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX17260.html (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 蓝牙耳机
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 健康管理检测仪
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 便携式游戏机
  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 玩具
  • 可穿戴、智能手表
  • 无线扬声器

工具及仿真模型