概览

优势和特点

  • 评估采用8引脚TDFN封装的MAX17227A
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 可配置输出电压:2.3V至5.5V
  • 高达1A输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17227A TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX17227A IC。MAX17227A是一款nanoPower升压转换器,提供2A峰值电感限流值并具有真正关断模式。该评估套件的输入电压范围为400mV至5.5V,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。该评估套件提供2.3V至5.5V的电阻可配置输出电压。关于输出电压设置,请参考MAX17227A IC数据手册。该评估套件已安装MAX17227AATA+。

 

应用

  • 临床医疗仪器
  • 消费类
  • 紧急照明
  • 工业
  • IoT传感器
  • 医疗
  • NB IoT
  • 可穿戴音频
  • WiFi模块