概览
优势和特点
- 高密度优化设计
- 3x3低RDSON功率MOS
- 12层布局
- 已实现热插拔和偏置电源
- 高效解决方案
- 针对STC谐振应用优化的薄型电感
- 无需变压器
- 通过自适应算法实现谐振ZCS(零电流开关)
- 高性价比解决方案
- 低ESR、低成本电容(未使用低值、低容差U2J陶瓷电容)
- 集成栅极驱动
- 集成浮动电源可用于所有10个功率FET
- 无需散热器(对于更高的TDP,只需气流)
- 保护特性
- 输入峰值过流保护
- 输出过压保护具有SOAR缓解功能
- 输入过压保护
- 偏置和栅极驱动欠压闭锁
- 故障标志开集信号引脚
- 电源良好信号
- 与Maxim第二级解决方案评估套件兼容的大电流输出连接器
- 可在测试台上独立使用的输出适配器板
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16610/MAX16610A评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,为评估MAX16610提供了可行的解决方案。
MAX16610 IC是一款集成控制器,采用64引脚、9mm x 9mm TQFN封装。该控制器生成4:1开关式储能转换器(STC)拓扑中10个开关所需的所有栅极信号。STC是一种高效谐振非隔离转换器,可提供从40V至60V高压总线输入到较低未调节直流总线输出的电压转换。MAX16610/MAX16610A评估套件可提供已经过优化的即用型电路板,用于评估STC转换器拓扑结构。这些评估套件适合展示MAX16610/MAX16610A STC控制器的全部功能,并提供重要的设计规则和建议,以在定制系统板上实现解决方案。
所有元件都经过精心挑选和优化,以实现性能、尺寸和总体成本之间的适当平衡。这些评估套件采用高精度的12层PCB(加上顶层和底层)布局,所有的有源器件都位于顶层。它们可有效降低噪声并提高转换器效率。电路板上的测试点可用于探测在解决方案评估期间有用的信号。可应要求提供布局源文件。如需完整的IC信息,请参考MAX16610/MAX16610A数据手册。
警告: 这些评估套件可40V至60V直流输入电压范围内工作。此应用中存在高电压和高电流。使用高电流电气设备时,请遵循安全程序。
在严重故障或失效条件下,这些评估套件会消耗大量功率,这可能导致元件碎屑以机械方式高速弹射。小心操作评估套件以避免潜在伤害。
装配选项
本文档通用于MAX16610GTB+和MAX16610AGTB+评估套件,可作为测试这两种解决方案的技术指南。
提供两个不同的评估套件订购代码。丝印顶部标记了一个装配选项以区分这两个评估套件。
- MAX16610AW5EVKIT#
- 该评估套件专用于MAX16610AGTB+,标记为装配选项02
- MAX16610#W5EVKIT#
- 该评估套件专用于MAX16610GTB+,标记为装配选项01
MAX16610与MAX16610的特性
两个MAX16610x产品型号只有一项保护功能的不同。
MAX16610使能了VOUT超时保护。如果EN(使能)信号上升沿和VOUT电平> 1V之间的时间超过150ms,此保护功能会产生一个故障条件,立即停止任何PWM信号。这可以保护转换器,使其免受上游热插拔转换器或负载的任何故障或不当行为的影响。如果发生VOUT超时触发,则需要回收5V偏置电源。
MAX16610A不支持该超时保护机制。有关VOUT超时保护的更多信息,请参考MAX16610/MAX16610A数据手册。