概览

优势和特点

  • 高功率密度和效率
    • 单芯片智能电源:MAX20790
    • 较小的功率级占位面积:约24mm2
    • 提供顶级效率(95.6%峰值效率 @ 1.8VOUT)
    • 集成输入电源监测
  • 通过PMBus遥测
    • 数字可编程配置
    • 输入电压、电流和功率监测
    • 电源级温度监测和报告
  • 高级电源管理
    • 自主切相
    • 正交电流再均衡实现瞬态相电流平衡
    • 低静态电流 — 提高轻载和待机效率
    • 保护功能
    • 为控制器输入和偏置电源提供欠压保护
    • 功率级电源和boost具有UVLO保护
    • 功率级boost刷新
    • 功率级VX短路和过热保护
    • 快速过流保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16602CL8评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴电路板,包括评估MAX16602和MAX20790所需的全部元件。MAX16602为PMBus™兼容、多相电压转换控制器,支持AI核或Intel® VR13.HC服务器CPU。IC采用56引脚、7mm x 7mm QFN封装。控制器产生8路脉宽调制(PWM)控制信号或相信号。评估套件为8相工作的多相同步降压转换器,采用2相耦合电感,可降低有效电感值和尺寸,没有过多纹波电流,从而减小要求的输出电容,并改进瞬态响应。

评估套件也用于演示MAX20790智能电源级IC的完整功能。IC采用单片集成和高级封装技术,支持高开关频率,功耗远远低于传统方案。提供八片MAX20790器件用于产生主电源输出。

警告:评估套件设计为12V输入和大功率操作。为大电流电气设备供电时,必须遵守安全规程。

严重故障或失效条件下,评估套件散发的热量会非常大,可能造成元件或元件碎片高速弹出。请谨慎操作评估套件,预防造成人员伤害。

应用

  • AI核和XPU供电
  • 通信和网络设备电源
  • 企业级存储
  • 图形处理器
  • 大电流多相电压调节器
  • 网络ASIC
  • 服务器与工作站
  • VR13.HC CPU和存储器