概览

优势和特点

  • 12V标称工作电压
  • 高达120A的负载电流能力
  • 可通过电阻配置的过流阈值
  • 可通过电阻配置的欠压闭锁
  • 电源良好输出
  • PMBus配置、控制和监控

产品详情

该评估套件(EV套件)可作为评估12V总线上的Maxim MAX16545B/MAX16545C集成保护IC的参考。MAX16545B/MAX16545C均为断路器保护IC,集成低电阻MOSFET和无损电流检测电路,具有PMBus控制和报告功能。

MAX16545BEVKIT120#装配有两个MAX16543跟随器IC,将总电流能力提高至120A。可以移除一个或两个跟随器IC,以在更小的封装内将总电流能力降低至90A或60A。

通过适当改变外部元件,该评估套件可用于评估Maxim的许多单片热插拔和保护器件,例如MAX16550、MAX16545和MAX16551。

 

应用

  • 12V集成保护IC:断路器、热插拔、浪涌控制
  • 服务器、网络、存储、通信设备和AC/DC电源