概览
优势和特点
- 1.71V至5.5V供电电压范围
- 按键开关清除过压锁定
- 经过验证的2层2oz铜PCB布局
- 汽车级温度范围:-40°C至+125°C
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX16137评估套件(EV kit)设计用于评估MAX1613700/VY+,器件为1%精度、窗监测器监控复位IC,具有BIST (内置自检)能力和过压故障输出,采用8引脚TDFN封装。提供多个测试点,便于评估器件。评估套件为完全装配并经过测试,工作在-40°C和+125°C汽车级温度范围,已安装MAX1613700/VY+。
应用
- 高级辅助驾驶系统(ADAS)
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
文档
-
MAX16137EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16137 Data Sheet (Rev. 0)2021/4/26PDF660K
-
MAX16137EVKIT BOM2023/5/30PDF35K
-
MAX16137EVKIT Design Files2023/5/30ZIP2M