概览

优势和特点

  • 全功能8通道、8位DAS
  • 八个同步采样的采样/保持输入
  • 0至2.5V单极性或±2.5V双极性输入范围
  • 单端或差分输入
  • 支持混合输入配置
  • +2.5V基准电压
  • 评估套件采用单输入电源供电
  • 包含用于IBM兼容计算机的软件

产品详情

MAX155评估套件(EV套件)是一个功能齐全的8通道、8位数据采集系统。印刷电路板通过一个80C32微处理器控制MAX155模数转换器。在IBM®兼容个人计算机上运行的软件通过RS-232链路进行通信,以执行模数转换并显示结果。

输入通道可以配置为单端/差分和单极性/双极性模式的多种组合。所有输入通道在每次转换开始时同步采样,以降低通道之间的偏斜。可以选择单个通道进行转换显示,也可以读取所有通道。

该板采用6V至12V单电源供电。 MAX660 为转换低于地的电压产生所需的-5V电源。

相关产品