概览

优势和特点

  • 评估内置26mΩ RDSON的高边MOSFET和20mΩ RDSON的低边MOSFET的降压转换器
  • 6A输出
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 工作在2.9V至5.5V输入电源
  • 全陶瓷电容设计
  • 9种输出电压在0.6V至2.5V之间可选
  • 通过外部电阻分压器可在0.6V至(0.9 x VIN)范围内设置输出电压
  • 500kHz至2MHz可调节频率
  • 可编程软启动时间
  • REFIN用于DDR端接和跟踪应用
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15039评估板(EV kit)演示内置开关的6A、2MHz降压式调节器MAX15039的性能,该器件可用于企业级服务器、电信、数据处理以及网络电源的应用。评估板工作在2.9V至5.5V输入电压范围,预置输出电压为1.8V,可提供高达6A的负载电流。评估板(结合所需的外部元件)能够工作在1MHz的开关频率并可提供高达95%的效率。

应用

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源

相关产品