概览
优势和特点
- 9V至16V输入范围
- MAX15023可选择4.5V至5.5V输入范围
- 1.2V/10A (VOUT1)
- 3.3V/5A (VOUT2)
- 500kHz开关频率
- 独立使能输入
- 独立电源就绪输出
- 可配置电源排序
- 无铅、符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15023评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含了评估MAX15023双路、同步降压控制器所需的全部电路。
MAX15023评估板正常工作时需要最大可提供5A电流的9V至16V电源。MAX15023评估板输出设定为1.2V/10A和3.3V/5A。两个降压控制器采用180°异相工作,降低了输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。
转换器开关频率为500kHz。评估板的每路转换器具有独立的使能控制PCB焊盘,两个转换器的电源就绪输出可用于配置输出电源排序。
应用
- DSP电源
- 用于LCD TV的二次变换电源
- 负载点调节器
- 电源模块
- 机顶盒
- 交换机/路由器
相关产品
文档
-
MAX15023EVKIT: MAX15023评估板 Data Sheet (Rev. 0)2009/2/6PDF639K