概览

优势和特点

  • 轻松评估 MAX14918A
  • 具有宽输出电压和负载条件范围的稳健运行能力
  • 故障和反向电流检测状况的 LED 指示
  • 稳健的现场输出设计
    • 内部感应快速退磁
    • 短路保护
    • 高达 ±1.2kV IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 高达 ±8kV IEC 61000-4-2 接触式 ESD 保护
    • 高达 ±25kV IEC 61000-4-2 气隙 ESD 保护
  • 电阻可设置负载电流限制
  • 2x 瞬时负载电流选项,持续时间 10ms(最小值)
  • 板载 MOSFET 用于输出反向电流保护
  • 可选板载隔离 5V 电源,为从逻辑侧供电的 MAX14918A 提供电源
  • 使用 ADuM6028 ADuM340E 进行电气隔离电源和数据隔离 
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试
  • 符合 RoHS 规定

产品详情

MAX14918A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有反向电流检测功能的并行控制四路低边开关MAX14918A。MAX14918A评估板具有隔离电源和数字接口,可对MAX14918A中的四个低边开关提供引脚电平控制。该评估板还具有反向电流保护功能,可防止因输出和COM返回端的错误接线故障而造成的损坏。评估板配有MAX14918AATG+,采用4mm x 5mm 24引脚TQFN封装,安装为U1。

技术与领域

相关产品

工具及仿真模型

Software Development