概览

优势和特点

  • 采用+3.3V和+24V供电
  • 板载IO-Link主收发器(MAX14824)
  • 板载RS-485/RS-232多协议收发器(MAX3160E)
  • PCB连接头用于用户提供的SPI和 I²C兼容信号
  • PCB连接头用于UART信号(J1)
  • 评估48引脚、TQFN (7mm x 7mm)封装的MAX14830
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14830评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14830四通道通用异步收发器(UART) IC。每路UART具有128字先入/先出(FIFO)接收和发送缓存器,并通过SPI或I²C接口控制。4路UART中的每一路均可通过SPI或I²C寻址选择。

4路UART中的每一路均可与IO-Link®主收发器或RS-485/RS-232多协议收发器连接。评估板安装了IO-Link主收发器、RS-485/RS-232多协议收发器以及双刀/双掷(DPDT)开关,在IO link和RS-485/RS-232之间进行选择。

评估板工作在+3.3V和+24V直流电源,每路电源需要提供100mA电流。评估板需要用户提供SPI/I²C控制器和软件。

评估板安装了MAX14830ETM+。

应用

  • 飞机通信总线
  • 汽车信息娱乐系统
  • 工业控制系统
  • IO-Link主控制器
  • 医疗系统
  • 销售终端(POS)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)