概览

优势和特点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载电池模拟
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 兼容Windows 8®/Windows 10®的图形用户界面(GUI)软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14750评估系统(EV系统)是装配完成且经过测试的电路,用于评估具有I2C功能、适合空间受限的电池供电应用的MAX14720/MAX14750电源管理解决方案。MAX14720和MAX14750都集成了同步降压转换器、降压-升压转换器、线性稳压器和电源开关。MAX14750为每个功能提供单独的引脚使能,而MAX14720包含一个按钮监控器和时序控制器。有关器件工作和特性的详细信息,请参考MAX14720/MAX14750 IC数据手册。

该评估套件标准配置即已安装MAX14750A,但也可用于评估MAX14720,只需将MAX14750A (U1)替换为MAX14720。订购评估套件时,请索取MAX14720的免费样片。

 

应用

  • 便携式医疗设备
  • 可穿戴健身设备
  • 可穿戴医疗设备