概览

优势和特点

  • USB转串行接口
  • 外设连接
    • I2C
    • SPI
    • GPIO
    • USB 2.0 PC连接

产品详情

将某些评估板连接到PC时,要求使用USB-SDP-CABLEZ USB转串行I/O接口,以便通过评估软件进行控制和监控。 连接多个评估套件时,仅需一个串行I/O接口连接器。

USB-SDP-CABLEZ能提供PC和评估板之间的串行接口。 USB-SDP-CABLEZ基于USB转串行引擎,通过USB 2.0高速端口与PC建立连接。 USB-SDP-CABLEZ具有可配置的I2C、SPI和GPIO通信线路,由特定器件的评估软件加以控制。

USB-SDP-CABLEZ具有10路连接器,可实现串行接口外设与各种评估板的连接。 随USB-SDP-CABLEZ套件提供适配器板,可将10路连接器转换为3路I2C专用连接。 适配器允许连接某些较老的评估套件——那些评估套件尚未更新以集成最新的10路连接器。


系统需求

  • Windows XP SP2、Windows Vista™或Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate版本
  • Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • NET 3.5 Framework


软件

设计工具

ADI Power Studio
ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。

硬件 (25)