概览

优势和特点

  • ADSP-21573双核SHARC+ DSP
  • 提供HDCP 1.4技术支持的HDMI输入和输出
  • 作为主机控制器的Blackfin® ADSP-BF524
  • 提供24路模拟输出的板载AD1939音频编解码器
  • 用于调试的RS-232和JTAG端口
  • 使用基于CrossCore®Eclipse的工具提供软件支持和开发

    这些板包含一个集成电路,要求用户必须获得HDCP技术许可。欲了解更多信息,请联系您当地的销售办事处

产品详情

EVAL-MELODY-7是一款功能丰富且基于集成式DSP和HDMI™的开发平台,有利于设计和开发AV接收器产品。硬件集成了最新的DSP和HDMI产品,由基于CrossCore® Eclipse的工具提供支持。开发板采用经过优化的硬件设计,利用一个ADSP-21573双核SHARC+ DSP,能够(配备适当的软件)解码各种音频编解码器。
这些板包含一个集成电路,要求用户必须获得HDCP技术许可。欲了解更多信息,请联系您当地的销售办事处