概览

产品详情

EVAL-LTM4709-BZ 评估板采用 LTM®4709,这是一款三重 3A、超低噪声、高电源电压抑制比(PSRR)和超快 μ模块® 线性稳压器,具有可配置输出阵列。输入电压 (VIN) 范围为 0.6V 至 5.5V。电路中配有跳线,用于设置 3 位三级数字码,进而确定在 0.5V 至 4.2V 范围内预编程的输出电压 (VOUT)。由于 LTM4709 配置为单输出,因此最大输出电流为 9A。EVAL-LTM4709-BZ 要求外部偏置电压 (VBIAS) 至少比 VOUT 高 1.2V,且介于 2.375V 和 5.5V 之间。

EVAL-LTM4709-BZ 的 LTM4709 仅需少量外部组件,因此简化了电路设计,并显著减小解决方案尺寸。可选择的外部元件和精心设计的 PCB 有助于优化噪声、PSRR、负载瞬态响应和 VOUT 调节性能。LTM4709 仅需陶瓷电容用于电源输入和电源输出。选择 22μF 电容用于电路输出旨在实现高频 PSRR 性能,同时尽可能减少负载瞬态期间的 VOUT 偏差。

LTM4709 中用于旁路 VIN 电源的电容以及相应的 VIN PCB 布局都会影响 PSRR 性能(参见优化 PSRR 性能:PCB 布局输入走线部分了解更多信息)。EVAL-LTM4709-BZ 通过 4.7μF 电容对 VIN 电源进行去耦(有关 VIN 所需的最小电容值,请参阅 LTM4709 数据手册)。请注意,选用 220μF 大容量钽聚合物电容可进一步降低负载瞬态期间的 VIN 变化,并减少感应输入电源线可能引起的输入电压振铃。

LTM4709 配有精密电流监控器,能够为能源管理系统提供高精度电流监控,实现限流。IMONn 端子可用于每个通道的电流监控。IMONn 电压是用于编程限流的电阻值与 IMONn 引脚电流值(输出电流的 1/3000)的乘积。默认情况下,EVAL-LTM4709-BZ 每个通道的限流值为 3.3A,IMONRn 接地。不过,通过浮动 IMONRn 并在 IMONn 与 GND 之间连接电阻,可对自定义限流水平进行编程。当 IMONn 电压为 1V 时,将触发外部编程限流。EVAL-LTM4709-BZ 上有一个电源跳线 (P17),可用于将 EN 引脚连接到 VBIAS 以打开输出,或者,也可以将其接地来禁用输出。每个通道都有一个 PGn 端子,当 PGRn 连接至 BIAS 时,该端子通过 100kΩ 电阻上拉至 VBIAS。PGn 由开漏 N 通道金属氧化物半导体 (nMOS) 输出下拉,用于指示稳压器输出状态和其他故障模式。电压输入输出控制 (VIOC1) 端子可进行连接,用于自动调节 LTM4709 的输入和输出电压差,将压差调节为固定值。

对于需要多个输出的应用,LTM4709 的每个通道都可以独立存在。DC3211A  板是 LTM4709 的三重 3A 应用的一个示例。

在使用或修改 EVAL-LTM4709-BZ 之前,必须仔细阅读本演示手册和 LTM4709 数据手册。

相关产品