概览

优势和特点

  • LTC4287在并行模式下的全功能评估板
  • 集成54 V、72 A、5 mF设计
  • 40 V欠压和60 V过压设置
  • 灵活的NMOSFET尺寸适合不同封装
  • 每个通道支持多达八个并联检测电阻和四个并联MOSFET
  • LED指示状态输出
  • 宽输入电压范围:8.5 V至80 V
  • 绝对最高电压:100 V
  • MOSFET温度测量能力
  • I2C/PMBus通信

产品详情

EVAL-LTC4287-A1Z是用于LTC4287的全功能评估板。该板布局清晰展示了所有的外围元件和热拔插电源路径。该布局还能充分提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,允许对高电流热插拔设置进行评估。

八个检测电阻尺寸和四个(底部两个)多封装金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)尺寸提供了极大的灵活性,同时支持各种应用设置。

多个测试点可轻松访问所有关键点和引脚。七个发光二极管(LED)可直观指示评估板状态,例如电源输入、输出、SDA、SCL、警报、电源良好和故障。

该评估板支持PMBus通信,便于用户与LTC4287进行通信。

该评估板完全兼容LTpowerPlay评估软件,该软件可以从LTpowerPlay页面下载。

使用评估软件,需要配备USB转I2C控制器(DC1613A)。

标准评估套件已预安装并经过测试,采用54 V、72 A热插拔设计,支持5 mF输出电容。

有关LTC4287 的完整规格信息,请参阅ADI公司的LTC4287数据手册。使用EVAL-LTC4287-A1Z评估板时必须同时参阅本用户指南。