概览

优势和特点

  • LTC4286 的全功能评估套件板
  • 采用 54 V、36 A、1 mF 设计
  • 40 V 欠压和 60 V 过压设置
  • 灵活的 N 通道 MOSFET 尺寸适用于不同封装
  • 支持多达 12 个并联检测电阻器和 6 个并联 MOSFET
  • LED 指示的状态输出
  • 宽输入电压范围:8.5 V 至 80 V
  • 100 V 绝对最大值
  • MOSFET 温度测量功能
  • I2C/PMBus 通信

产品详情

EVAL-LTC4286-A1Z 是适用于 LTC4286 的一款功能完备的评估板。该电路板布局清晰地展示了所有外围元件和热插拔电源路径的示例。该布局还能充分提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,从而允许对高电流热插拔设置进行评估。

十二个检测电阻尺寸和六个(底部三个)多封装金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 尺寸提供了极大的灵活性,同时支持各种应用设置。

多个测试点可轻松访问所有关键点和引脚。七个发光二极管 (LED) 可直观指示评估板状态,例如电源输入、输出、SDA、SCL、警报、电源良好和故障。

该评估板支持 PMBus 通信,允许用户与 LTC4286 进行通信。

该评估板完全兼容 LTpowerPlay® 评估软件,该软件可以从 LTpowerPlay 页面下载。

要使用评估软件,需要配备 USB 转 I2C 控制器 (DC1613A)。

标准评估套件已预安装并经过测试,采用 54 V、36 A 热插拔设计,支持 1 mF 输出电容。

LTC4286 的完整规格可在 ADI 公司提供的 LTC4286 数据手册中找到,使用 EVAL-LTC4286-A1Z 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。

使用入门

需要的其它硬件

  • USB 转 PMBus 控制器与 LTpowerPlay、DC1613A(不包含,必须单独订购)配合使用。

所需软件