概览

产品详情

评估板EVAL-LT8355-1-AZ是一款高电压双通道LED控制器,内置LT8355-1。通道1装配为升压LED驱动器,通道2装配为升降压模式LED驱动器。通过调整FB网络和LED连接,可将任一通道修改为升压LED驱动器或降压-升压模式LED驱动器。当输入电压介于8V和18V之间时,EVAL-LT8355-1-AZ可以每通道驱动1串LED。通道1在450mA时驱动高达72V的LED,通道2在1A时驱动高达30V的LED。EVAL-LT8355-1-AZ的欠压锁定(UVLO)设置为6.2V(上升)和7.5V(下降)。EVAL-LT8355-1-AZ具有PWM调光、模拟调光、关断、开路LED、短路LED故障保护和报告功能。

EVAL-LT8355-1-AZ以250kHz的开关频率运行,具有扩频频率调制(SSFM)特性,可将其开关频率从250kHz调制至310kHz以降低EMI辐射。采用小型陶瓷输入和输出电容以节省空间和成本。每个通道都使用高压100V外部电源开关和100V续流二极管,通道1的升压输出高达32W,通道2的降压-升压模式输出高达30W。如果LED串开路至约81V(通道1)和36V(通道2),则开路LED过压保护(OVP)使用IC的恒压调节回路,将LED+限制为LED–电压。

EVAL-LT8355-1-AZ上的输入和输出滤波器可进一步降低其EMI。这些滤波器由小铁氧体磁珠或电感器和高频陶瓷电容组成。功率MOSFET栅极引脚上的小型电阻用于降低高频EMI。这些滤波器与适当的板布局和SSFM相结合,可有效地降低EMI以符合CISPR25 5类限制。请遵循EVAL-LT8355-1-AZ的布局建议和四层PCB厚度要求。为实现优化效率和PWM调光性能,可移除EMI滤波器。

LT8355-1集成PWMTG高端PMOS驱动器,有助于对连接的LED进行PWM调光。LED串可以使用外部生成的PWM信号进行PWM调光以实现准确的亮度控制和更高调光比。它们也可以利用LT8355-1内部生成的PWM特性实现高达128:1指数调光。运行PWM调光时,SSFM与PWM信号对齐,以实现每通道LED串的无闪烁操作。这适用于内部和外部PWM调光。LT8355-1将CTRL1模拟调光用于通道1,CTRL2和IADJ2引脚用于通道2的双引脚模拟调光。

通过对EVAL-LT8355-1-AZ进行简单的电阻修改,可轻松调整输入欠压闭锁(UVLO)、LED电流、输出过压保护(OVP)和开关频率。可进行修改以便将通道转换为升压、降压-升压模式和降压模式LED驱动器,并保持低EMI、PWM调光和故障诊断功能。数据手册中提供降压模式、降压-升压模式和升压LED驱动器电路图。有关如何定制EVAL-LT8355-1-AZ,请参阅数据手册或联系应用团队。

LT8355-1数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与评估板EVAL-LT8355-1-AZ演示手册配合阅读。LT8355IUFDM-1采用28引脚侧可焊塑料LQFN封装,具有散热增强型裸露接地焊盘,并且已通过AEC-Q100汽车应用认证。为实现优化性能,适当设计电路板布局至关重要。请参见数据手册的“设计印刷电路板”部分。

相关产品