概览

优势和特点

  • 内置多相均流
    • 无引线设计
  • 通道或固定输出 CCM、DCM 操作
  • 可编程非开关式直通窗口
  • VIN 范围:2.8V 至 100V(启动电压为 4.5V)
  • VOUT 范围:1V 至 100V
  • 反向输入保护可达 -40V
  • 可编程限流值
  • 降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
  • 固定/锁相频率:80kHz 至 400kHz
  • 采用 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装

产品详情

评估电路 EVAL-LT8210-1-AZ 是具有直通模式的高压、高效率同步 4 开关多相降压升压 DC/DC 转换器。该电路提供 36V 至 56V 的输出,可在 26V 至 80V 的输入电压范围内提供 20A 的最大负载电流。评估电路具有四个 LT8210-1 控制器,可以多相配置运行,而无引线闭环均流环路可平衡每相的电流。

EVAL-LT8210-1-AZ 可采用三种模式运行:连续传导模式(CCM)、不连续传导模式(DCM)和直通模式。使用 MODE1 和 MODE2 接头引脚选择所需模式。该板以 205kHz 的开关频率运行,并且进行外部同步。电路板上的所有组件都经过精心选择,以优化此频率下的效率。该电路板还实现了 -40V 的反向输入保护。

LT8210-1 数据手册提供了完整的套件和运行说明以及应用信息。该数据手册必须与本用户指南一起阅读。

提供了此电路板的设计文件。

相关产品