概览
产品详情
评估套件 EVAL-LT7170-1-AZ 是一款双相单输出单片 DC/DC 同步降压型稳压器,具有 2.9V 或 1.5V 的 EXTVCC 至 16V 输入范围,配备 LT®7170-1。输出可提供 20A 的连续加载电流。LT7170-1 中采用了 Silent Switcher ® 稳压器结构,以最大限度降低 EMI 并降低 PCB 布局敏感性。它还集成了数字电源系统管理功能,允许通过 PMBus/I2C 兼容串行接口,实现可编程性和遥测。如需了解更多详细信息,请参阅 LT7170-1 数据手册。
该 EVAL-LT7170-1-AZ 评估板设计用于 1.0V 输出,开关频率设置为 1MHz。最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。EVAL-LT7170-1-AZ 安装了 EMI 滤波器,以改善传导和辐射 EMI 性能,如图 5 所示。图 5 中的红线是工业应用要求的 CISPR32 限制。该图显示该电路以较大裕量通过了测试。
EVAL-LT7170-1-AZ 上电至默认设置,并根据 NVM 配置产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。凭借 LTpowerPlay,用户可在运行当中重新配置套件,并将配置存储在 NVM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。NVM 最多可被编程三次。
相关产品
文档
-
EVAL-LT7170-1-AZ Design Files2024/3/28ZIP2M