概览

优势和特点

  • 带有板载 MCU 和双 isoSPI 芯片的低成本 BMS 集成监控系统
  • 演示 SPI 至 isoSPI 二线数据链路
  • 包括两个 isoSPi 端口,用于可逆 isoSPI 支持
  • 通过简单的 DuraClik 连接器,可配置的供电选项支持 LPCM 的 isoSPI 连接
  • 可堆叠并允许最多菊花链八 (8) 个 ADBMS6830BMSW 板
  • 使用基于 PC 的软件通过 Broad Market Browser BMS GUI 进行控制和数据分析

产品详情

EVAL-ISOMAX 是一款集成双 isoSPI 适配器和微控制器板,具有 MAX32670 高可靠性、超低功耗微控制器和 ADBMS6822 双 isoSPI 收发器。该板允许多个 ADBMS68xx 电池监视器通过菊花链配置连接。EVAL-ISOMAX 还具有可逆 isoSPI,可实现到外围单元的冗余通信路径。PCB 组件和 DuraClik 连接器针对低电磁干扰(EMI)敏感性和辐射进行了优化。

应用

  • 物联网电池管理
  • 工业机器视觉
  • 电动工具
  • 移动机器人电池管理
  • 工业设备电池监控
  • 自适应电池类型系统监控
  • 便携式储能系统
  • 电动两轮车(E2W),例如电动滑板车、电动自行车
  • 轻型电动车 (LEV)