概览
产品详情
HMC8500PM5E 评估板是一款 2 层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的较佳实践制成。RF 输入和 RF 输出迹线具有 50 Ω 的特性阻抗。此电路板使用导电并且导热的环氧树脂连接到散热器上,可提供低热阻和低直流电阻路径。组件使用 SN63 焊料进行安装,可以对表面安装组件进行返工而不影响电路板与散热器的连接。
此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。在工作过程中,为了控制 HMC8500PM5E 的温度,可以将此评估板连接到温控板上。有关适当的偏置序列,请参见数据手册中的“应用信息”部分。
Analog Devices, Inc. 可按需提供完全填充并经过测试的评估板。
文档
-
HMC8500PM5E Gerber Files2017/2/2ZIP205 K