概览

优势和特点

  • 自包含板,包括 HMC8362 或 HMC8364 低噪声、四频VCO、ADG1604 4:1 多路复用器、滤波选件以及 LT3042 稳压器和插头连接器,可以使用 Arduino Uno 或 Linduino 微控制器
  • 由单一 6 V 电源外部供电

产品详情

EV1HMC8362LP6G 和 EV1HMC8364LP6G 可评估 HMC8362 和 HMC8364 低噪声、四频压控振荡器(VCO)的性能。评估板的照片如图 1 所示。评估板包含 HMC8362 或 HMC8364 VCO、LT3042 超低噪声稳压器、跳线、ADG1604 4:1 多路复用器以及超小型版本 A(SMA)和 2.92 mm K 连接器。

使用评估板时,请查阅 HMC8362 和 HMC8364 数据手册和本用户指南。

系统需求

  • 电源 (6 V)
  • 电源(低噪声、0 V 至 13.5 V 可调电压)
  • 50 Ω 端电极
  • 信号源分析仪

硬件 (1)

参考电路