概览
优势和特点
- 60 GHz评估套件设计用于快速评估HMC6300和HMC6301发射/接收芯片组
- 演示平台可通过无线传输轻松集成HMC6300和HMC6301无线电链路与基带调制解调器
产品详情
EK1HMC6350评估套件允许用户使用标准的基带模拟接口设置半双工、60 GHz毫米波链路。它提供MMPX和1.85 mm连接器,可与第三方测试设备或毫米波天线接口。EK1HMC6350评估套件包括USB接口和图形用户界面(GUI)软件,利用HMC6300/HMC6301图形用户界面,用户可以通过写入器件寄存器对HMC6300和HMC6301进行编程。
该套件中提供两个母板:已填充TX模块位置的HMC6300母板和已填充RX模块位置的HMC6301母板。
HMC6300和HMC6301数据手册提供HMC6300和HMC6301的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1031与数据手册。
文档
-
HMC6300 Gerber Files2016/10/21ZIP5 M
-
HMC6350 Gerber Files2016/10/20ZIP8 M