概览

产品详情

HMC1132PM5E 评估板是一款双层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的较佳实践制成。RF 输入和 RF 输出轨迹具有 50 Ω 的特性阻抗。此电路板使用 SN96 焊料连接到散热器上,并提供低热阻路径。组件使用 SN63 焊料进行安装,可以对表面安装组件进行返工而不影响电路板与散热器的连接。

此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。在工作过程中,为了控制 HMC1132PM5E的温度,可以将此评估板连接到温控板上。有关适当的偏置序列,请参见数据手册中的“应用信息”部分。

评估板原理图见数据手册。ADI公司可按需提供完全填充并经过测试的评估板。

文档