概览
优势和特点
- 适用于 ADuM7701 的功能完备的评估板
- 板载电源
- 独立功能
- 与 SDP-H1 控制器板兼容
- 基于 PC 的软件,用于控制和数据分析
产品详情
EV-ADuM7701-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户评估 ADuM7701 隔离式模数转换器 (ADC) 的所有功能。EVAL-SDP-CH1Z 系统演示平台高速 (SDP-H1) 控制器板通过 J9 连接器并使用分析控制评估 (ACE) 软件通过 PC 的 USB 端口控制 EV-ADuM7701-8FMCZ 评估板。ACE 软件页面上提供了可供下载的 ACE 软件。
板载组件包括一个隔离式 5 kV isoPower 直流/直流转换器 (ADuM6000)、一个 50 mA、60 V 高效降压稳压器 (ADP2360ACPZ-5.0) 和一个 5 V、低噪声、低压差 (LDO) 稳压器 (ADP7104ARDZ-5.0)。
本用户指南介绍了如何使用 EV-ADuM7701-8FMCZ 评估板来评估 ADuM7701。ADuM7701 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,具有基于 ADI 公司 iCoupler 技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速一位数据流。该器件由 4.5 V 至 5.5 V 电源 (VDD1) 供电,可接受高达 ±250 mV(满量程下为 ±320 mV)的伪差分输入信号。伪差分输入在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。
模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的 1 密度数字输出流。可以使用适当的数字滤波器重构原始信息,从而使 ADuM7701 在 78.1 kSPS 以及 20 MHz 主时钟 (MCLK) 下实现 86 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入/输出由 5 V 或 3.3 V 电源 (VDD2) 进行供电。
串行接口采用数字隔离。由于高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与单片变压器技术相结合,片内隔离提供了优于光耦合器等替代器件的性能特性。ADuM7701 采用 16 引脚和 8 引脚宽体 SOIC 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
ADuM7701 数据手册中提供了 ADuM7701 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅该规格说明和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 板的完整详细信息。
文档
-
UG-1525: Evaluating the ADuM7701 16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC2019/4/22PDF919 K
-
ADuM7701 User Guide2019/4/5WIKI
-
EVAL-ADuM7701 - Design File2019/5/13ZIP2M