概览
优势和特点
- isoPower 集成隔离式直流/直流转换器
- 符合 CISPR 32/EN 55032 B 级发射限制
- 板载 6 V 至 9 V LDO 电源,可以为 VDDP 引脚提供 5 V 的电压
- 5 V 输入运行和可选的 3.3 V 或 5 V 隔离式直流/直流转换器输出
- 适用于以下用途的螺纹端子连接器
- LDO 电源
- 5 V 直接电源
- 板外 PDIS 控制
- 隔离式输出电源
产品详情
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A 器件集成了四个 iCoupler® 开关键控
(OOK)数字隔离通道和 iCoupler 芯片级 isoPower® 变压器技术。
该 iCoupler 变压器技术能够在需要高达500 mW隔离电源的应用中实现小尺寸集成式、增强隔离信号和电源解决方案。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A数据手册中提供了可用的DC/DC转换器电源配置和高环境温度下的最大可用功率。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A器件提供在全负载下能够满足有关带铁氧体磁珠的2层印刷电路板(PCB)的CISPR 32/EN 55032、B类限制的稳压隔离电源。数据手册中的图4和图5提供了EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ的电磁辐射图表。该系列的所有器件都包含相同的隔离式DC/DC转换器,并通过方向数字通道配置来区分。
EVAL-ADUM6421ARNZ包括集成了隔离式DC/DC转换器的ADuM6421ABRNZ5四通道数字隔离器。或者,EVAL-ADUM6421AURNZ使该隔离器位置未填充以便评估ADuM6420A、ADuM6421A、ADuM6422A、ADuM6423A或ADuM6424A。
ADuM6420A/ADuM6421A/ ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A数据手册提供ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A的完整规格,使用评估板时必须同时参考用户指南与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADUM6421ARNZ,包括ADuM6421ABRNZ5
- EVAL-ADUM6421AURNZ,要求分别订购ADuM6420A,ADuM6421A,ADuM6422A,ADuM6423A或ADuM6424A